Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Micromotori C.C.
Productfamily: FAULHABER SR
Tensione nominale: UN 9 V
Resistenze termiche: R 10.6 Ω
Rendimento, max.: ηmax 80 %
Velocità a vuoto fino a: n0 9980 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 2.85 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.0094 A
Coppia di stallo fino a: MH 7.19 mNm
Costante di velocità: kn 1120 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.895 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 8.54 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.117 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 1380 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 230 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 8.3 ms
Inerzia del rotore: J 0.57 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 126 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 12 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 32.8 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 30 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 3.9 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 6.9 s
Costante di tempo termiche: τw2 250.5 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 230 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 30 s
Materiale della carcassa: acciaio, nichelato
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 85 °C
– rotore max. ammissibile: 125 °C
Massa: 18 g
Velocità fino a: nmax. 13000 min⁻¹

Download

3D-CAD Files
Technical Information