Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Micromotori C.C.
Product family: FAULHABER S/G
Tensione nominale: UN 6 V
Resistenze termiche: R 31.2 Ω
Rendimento, max.: ηmax 46 %
Velocità a vuoto fino a: n0 14700 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 0.416 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.0202 A
Coppia di stallo fino a: MH 0.599 mNm
Costante di velocità: kn 2750 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.357 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 3.48 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.293 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 24600 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 237 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 56 ms
Inerzia del rotore: J 0.21 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 28 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 15 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 47.7 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 41 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 29 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 4.5 s
Costante di tempo termiche: τw2 208.4 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 180 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 130 s
Materiale della carcassa: acciaio con zincatura galvanica passivata
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 65 °C
– rotore max. ammissibile: 65 °C
Massa: 10 g
Velocità fino a: nmax. 18000 min⁻¹
Diametro: Ø 15 mm
Lunghezza: L 15.8 mm

Operating Area

1516T006S

Characteristic curves

1516T006S
Serie 1516 ... S

Download

3D-CAD Files
Technical Information