Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Tensione nominale: UN 6 V
Resistenze termiche: R 31.2 Ω
Rendimento, max.: ηmax. 46 %
Velocità a vuoto: n0 14700 min⁻¹
Corrente a vuoto: I0 0.0202 A
Coppia d'arresto: MH 0.599 mNm
Coppia d'attrito: MR 0.07 mNm
Costante di velocità: kn 2750 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.357 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 3.48 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.293 A/mNm
Pendenza della curva n/M: Δn/ΔM 24600 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 237 µH
Costanti di tempo meccanica: τm 56 ms
Inerzia del rotore: J 0.21 gcm²
Accelerazione angolare: αmax. 28 ·10³rad/s²
Resistenze termiche: Rth1/Rth2 15 / 47.7 K/W
Costante di tempo termiche: τw1/τw2 4.5 / 208.4 s
Temperature di funzionamento: -30 ... 65 °C
– rotore max. ammissibile: 65 °C
Materiale della carcassa: acciaio con zincatura galvanica passivata
Massa: 10 g
Senso di rotazione: visto di fronte, rotazione albero in senso orario
Velocità fino a: nmax. 18000 min⁻¹
Numero di coppie di poli: 1
Serie 1516 ... S

Download

3D-CAD Files
Technical Information