Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Micromotori C.C.
Product family: FAULHABER SR
Tensione nominale: UN 12 V
Resistenze termiche: R 60.5 Ω
Rendimento, max.: ηmax 53 %
Velocità a vuoto fino a: n0 12800 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 0.876 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.0145 A
Coppia di stallo fino a: MH 1.53 mNm
Costante di velocità: kn 1150 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.865 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 8.33 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.121 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 8330 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 406 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 35 ms
Inerzia del rotore: J 0.4 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 39 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 15 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 42.42 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 38 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 1.8 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 4.8 s
Costante di tempo termiche: τw2 238.4 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 210 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 10 s
Materiale della carcassa: acciaio, nichelato
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 85 °C
– rotore max. ammissibile: 125 °C
Massa: 13 g
Velocità fino a: nmax. 15000 min⁻¹
Diametro: Ø 15 mm
Lunghezza: L 15.8 mm
Serie 1516 ... SR

Download

3D-CAD Files
Technical Information