Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Motoriduttori C.C. brushless
Productfamily: FAULHABER B-Flat
Tensione nominale: UN 12 V
Resistenze termiche: R 92.7 Ω
Rendimento, max.: ηmax 53 %
Rendimento, max.: ηmax. 60 %
Velocità a vuoto fino a: n0 14900 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 10.24 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.009 A
Coppia di stallo fino a: MH 0.904 mNm
Coppia d'attrito statico: C0 0.019 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico: CV 3.42 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Costante di velocità: kn 1339 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.747 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 7.13 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.14 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 17423 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 2282 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 126 ms
Inerzia del rotore: J 0.69 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 13 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 65 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 45 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 12 s
Costante di tempo termiche: τw2 133 s
Materiale della carcassa: plastica
Temperature di funzionamento, min.: -25 °C
Temperature di funzionamento, max.: 80 °C
– rotore max. ammissibile: 80 °C
Rapporto di riduzione, esatto: 38.77790248160618
Velocità all'entrata, permanente, max.: 5000 min⁻¹
Massa: 7.2 g
Velocità fino a: nmax. 5000 min⁻¹
Serie 1515 ... B

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors