Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Motoriduttore C.C.
Product family: FAULHABER SR-Flat
Tensione nominale: UN 12 V
Resistenze termiche: R 156 Ω
Rendimento, max.: ηmax 68 %
Rendimento, max.: ηmax. 59 %
Velocità a vuoto fino a: n0 12900 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 29.35 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.00232 A
Coppia di stallo fino a: MH 0.644 mNm
Costante di velocità: kn 1110 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.904 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 8.63 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.116 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 20000 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 3550 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 16.8 ms
Inerzia del rotore: J 0.08 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 80.5 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 25 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 35 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 4.5 s
Costante di tempo termiche: τw2 48 s
Materiale della carcassa: plastica
Temperature di funzionamento, min.: -25 °C
Temperature di funzionamento, max.: 80 °C
– rotore max. ammissibile: 85 °C
Rapporto di riduzione, esatto: 112.02505161352897
Velocità all'entrata, permanente, max.: 5000 min⁻¹
Massa: 7.4 g
Velocità fino a: nmax. 5000 min⁻¹
Diametro: Ø 15 mm
Lunghezza: L 12 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information