Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Motoriduttore C.C.
Product family: FAULHABER SR-Flat
Tensione nominale: UN 12 V
Resistenze termiche: R 130 Ω
Tensione d'alimentazione, min.: 3.2 V
Tensione d'alimentazione, max.: 5.5 V
Numero d'impulsi per giro: N 8
Rendimento, max.: ηmax 67 %
Rendimento, max.: ηmax. 59 %
Velocità a vuoto fino a: n0 15500 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 26.44 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.003 A
Coppia di stallo fino a: MH 0.64 mNm
Costante di velocità: kn 1340 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.749 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 7.15 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.14 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 24200 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 2100 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 16 ms
Inerzia del rotore: J 0.09 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 83 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 36 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 61 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 5.4 s
Costante di tempo termiche: τw2 190 s
Materiale della carcassa: plastica
Assorbimento di corrente, media: IDD 8 mA
Temperature di funzionamento, min.: 0 °C
Temperature di funzionamento, max.: 70 °C
– rotore max. ammissibile: 70 °C
Rapporto di riduzione, esatto: 112.02505161352897
Velocità all'entrata, permanente, max.: 5000 min⁻¹
Massa: 7.4 g
Velocità fino a: nmax. 5000 min⁻¹
Diametro: Ø 15 mm
Lunghezza: L 14.3 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information