Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Motoriduttore C.C.
Product family: FAULHABER SR-Flat
Tensione nominale: UN 6 V
Resistenze termiche: R 60.5 Ω
Rendimento, max.: ηmax. 81 %
Rendimento, max.: ηmax 63 %
Velocità a vuoto fino a: n0 11800 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 1.63 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.00431 A
Coppia di stallo fino a: MH 0.441 mNm
Costante di velocità: kn 2050 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.487 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 4.65 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.215 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 26700 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 1160 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 22.4 ms
Inerzia del rotore: J 0.08 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 55.1 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 25 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 35 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 4.5 s
Costante di tempo termiche: τw2 48 s
Materiale della carcassa: plastica
Temperature di funzionamento, min.: -25 °C
Temperature di funzionamento, max.: 80 °C
– rotore max. ammissibile: 85 °C
Rapporto di riduzione, esatto: 6.419753086419753
Velocità all'entrata, permanente, max.: 5000 min⁻¹
Massa: 6.9 g
Velocità fino a: nmax. 5000 min⁻¹
Diametro: Ø 15 mm
Lunghezza: L 12 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information