Motoriduttore C.C.
1512U003SR 13:1
Commutazione metalli preziosi
Caratteristiche principali
- Tensione nominale:
- 3 ... 12 V
- Coppia fino a:
- 30 mNm
- Velocità di uscita fino a:
- 779 min⁻¹
- Coppia intermittente fino a:
- 50 mNm
- Rapporto di riduzione:
- 6 ... 324
- Diametro:
- 15 mm
- Lunghezza:
- 12 mm
Vantaggi
- Design estremamente piatto. Lunghezze da 6 mm a 19 mm
- Design a 4 poli
- Momento d’inerzia minimo
- Sono disponibili riduttori a stadi integrati di lunghezza minima e con un elevato rapporto di riduzione
- Disponibile con encoder ottici integrati
| Categoria di prodotto: | Motoriduttore C.C. | |
|---|---|---|
| Product family: | FAULHABER SR-Flat | |
| Tensione nominale: | UN | 3 V |
| Resistenze termiche: | R | 13.6 Ω |
| Rendimento, max.: | ηmax | 62 % |
| Rendimento, max.: | ηmax. | 73 % |
| Velocità a vuoto fino a: | n0 | 11200 min⁻¹ |
| Coppia nominale fino a: | MN | 3.56 mNm |
| Corrente a vuoto: | I0 | 0.00814 A |
| Coppia di stallo fino a: | MH | 0.522 mNm |
| Costante di velocità: | kn | 3880 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 0.258 mV/min⁻¹ |
| Costante di coppia: | kM | 2.46 mNm/A |
| Costante di corrente: | kI | 0.406 A/mNm |
| Pendenza della curva n/M: | 21500 min⁻¹/mNm | |
| Induttanza ai morsetti: | L | 275 µH |
| Costanti di tempo meccanica: | Tm | 18 ms |
| Inerzia del rotore: | J | 0.08 gcm² |
| Accelerazione angolare, max.: | αmax. | 65 ·10³rad/s² |
| Resistenze termiche Rth1: | Rth1 | 25 K/W |
| Resistenze termiche Rth2: | Rth2 | 35 K/W |
| Costante di tempo termiche: | τw1 | 4.5 s |
| Costante di tempo termiche: | τw2 | 48 s |
| Materiale della carcassa: | plastica | |
| Temperature di funzionamento, min.: | -25 °C | |
| Temperature di funzionamento, max.: | 80 °C | |
| – rotore max. ammissibile: | 85 °C | |
| Rapporto di riduzione, esatto: | 13.423120089786757 | |
| Velocità all'entrata, permanente, max.: | 5000 min⁻¹ | |
| Massa: | 7 g | |
| Velocità fino a: | nmax. | 5000 min⁻¹ |
| Diametro: | Ø | 15 mm |
| Lunghezza: | L | 12 mm |
Download
3D-CAD Files
Absolute reduction
Datasheet
Technical Information