Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Motori C.C. brushless piatti
Product family: FAULHABER B-Flat
Tensione nominale: UN 6 V
Resistenze termiche: R 22 Ω
Rendimento, max.: ηmax 54 %
Velocità a vuoto fino a: n0 15000 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 0.45 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.019 A
Coppia di stallo fino a: MH 0.953 mNm
Coppia d'attrito statico: C0 0.019 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico: CV 3.42 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Costante di velocità: kn 2682 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.373 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 3.56 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.281 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 16577 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 570 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 120 ms
Inerzia del rotore: J 0.69 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 14 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 65 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 45 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 12 s
Costante di tempo termiche: τw2 133 s
Materiale della carcassa: plastica
Temperature di funzionamento, min.: -25 °C
Temperature di funzionamento, max.: 80 °C
– rotore max. ammissibile: 80 °C
Massa: 6.9 g
Velocità fino a: nmax. 40000 min⁻¹

Operating Area

1509T006B
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.

Characteristic curves

1509T006B
Serie 1509 ... B

Download

3D-CAD Files
Technical Information

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors