Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Micromotori C.C. piatti
Product family: FAULHABER SR-Flat
Tensione nominale: UN 6 V
Resistenze termiche: R 60.5 Ω
Rendimento, max.: ηmax 63 %
Velocità a vuoto fino a: n0 11800 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 0.313 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.00431 A
Coppia di stallo fino a: MH 0.441 mNm
Costante di velocità: kn 2050 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.487 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 4.65 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.215 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 26700 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 1160 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 22.4 ms
Inerzia del rotore: J 0.08 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 55.1 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 25 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 35 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 4.5 s
Costante di tempo termiche: τw2 48 s
Materiale della carcassa: plastica
Temperature di funzionamento, min.: -25 °C
Temperature di funzionamento, max.: 80 °C
– rotore max. ammissibile: 85 °C
Massa: 4.3 g
Velocità fino a: nmax. 16000 min⁻¹
Diametro: Ø 15 mm
Lunghezza: L 5.5 mm

Operating Area

1506N006SR
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.

Characteristic curves

1506N006SR
Serie 1506 ... SR

Download

3D-CAD Files
Technical Information