Micromotori C.C. piatti
1506N003SR
Commutazione metalli preziosi
Caratteristiche principali
| Tensione nominale: | UN | 3 V |
|---|---|---|
| Coppia nominale fino a: | MN | 0.363 mNm |
| Velocità a vuoto fino a: | n0 | 11200 min⁻¹ |
| Coppia di stallo fino a: | MH | 0.522 mNm |
| Diametro: | Ø | 15 mm |
| Lunghezza: | L | 5.5 mm |
Vantaggi
- Design estremamente piatto. Lunghezze da 6 mm a 19 mm
- Design a 4 poli
- Momento d’inerzia minimo
- Sono disponibili riduttori a stadi integrati di lunghezza minima e con un elevato rapporto di riduzione
- Disponibile con encoder ottici integrati
| Tensione nominale: | UN | 3 V |
|---|---|---|
| Resistenze termiche: | R | 13.6 Ω |
| Rendimento, max.: | ηmax. | 65 % |
| Velocità a vuoto: | n0 | 11200 min⁻¹ |
| Corrente a vuoto: | I0 | 0.00814 A |
| Coppia d'arresto: | MH | 0.522 mNm |
| Coppia d'attrito: | MR | 0.02 mNm |
| Costante di velocità: | kn | 3880 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 0.258 mV/min⁻¹ |
| Costante di coppia: | kM | 2.46 mNm/A |
| Costante di corrente: | kI | 0.406 A/mNm |
| Pendenza della curva n/M: | Δn/ΔM | 21500 min⁻¹/mNm |
| Induttanza ai morsetti: | L | 275 µH |
| Costanti di tempo meccanica: | τm | 18 ms |
| Inerzia del rotore: | J | 0.08 gcm² |
| Accelerazione angolare: | αmax. | 65 ·10³rad/s² |
| Resistenze termiche: | Rth1/Rth2 | 25 / 35 K/W |
| Costante di tempo termiche: | τw1/τw2 | 4.5 / 48 s |
| Temperature di funzionamento: | -25 ... 80 °C | |
| – rotore max. ammissibile: | 85 °C | |
| Materiale della carcassa: | plastica | |
| Massa: | 4.3 g | |
| Senso di rotazione: | visto di fronte, rotazione albero in senso orario | |
| Velocità fino a: | nmax. | 16000 min⁻¹ |
| Numero di coppie di poli: | 2 | |
| Materiale del magnete: | NdFeB |
Operating Area
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.
Characteristic curves
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information