Riduttori a stadi
15/8 900:1
Senza gioco angolare
Caratteristiche principali
Numero di stadi:
4 ... 6
Coppia fino a:
100 mNm
Coppia intermittente fino a:
300 mNm
Rapporto di riduzione:
76 ... 1670
Diametro:
16 mm
Lunghezza:
32 ... 36.2 mm
Maggiori dettagli sul prodotto
Varianti
15/8 900:1
15/8 76:1
15/8 262:1
15/8 1670:1
15/8 141:1
15/8 485:1
Disponibile. Tempi di consegna su richiesta.
Richiedi articolo
Vantaggi
Riduttori a stadi a gioco zero
Costruzione interamente in acciaio
Riduttori precaricati
Valori
Disegno dimensionale
Downloads
Categoria di prodotto:
Riduttori a stadi
Rendimento, max.:
η
max.
28 %
Temperature di funzionamento, min.:
-30 °C
Temperature di funzionamento, max.:
100 °C
Rapporto di riduzione, esatto:
900.411916979361
Velocità all'entrata, permanente, max.:
5000 min⁻¹
Massa:
28 g
Diametro riduttori:
Ø
16 mm
Lunghezza:
L
36.2 mm
File CAD 3D
Download
3D-CAD Files
EN
Absolute reduction
DE
EN
FR
JP
CN
Datasheet
DE
EN
FR
JP
CN
Technical Information
DE
EN
FR
JP
CN
Indietro
Benvenuto!
Seleziona il tuo Paese:
Country
Germania
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
Cina
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
Francia
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
Paesi Bassi