Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Numero di stadi: 9
Rapporto di riduzione: 36796
Coppia in servizio permanente, max.: 100 mNm
Coppia intermittente, max.: 300 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max.: 5000 min⁻¹
Rendimento, max.: 39 %
Gioco angolare tipico, senza carico: 3 °
Lunghezza senza motore L2: 42.5 mm
Massa senza motore, ca.: 28 g
Temperature di funzionamento: -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa: metallo
Materiale degli ingranaggi:

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information