Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Riduttori a stadi
Rendimento, max.: ηmax. 35 %
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 100 °C
Rapporto di riduzione, esatto: 126741.24584372755
Velocità all'entrata, permanente, max.: 5000 min⁻¹
Massa: 30 g
Diametro riduttori: Ø 16 mm
Lunghezza: L 44.6 mm