Nuovo
Salta la galleria di immagini
Start Drive Calculator
Riduttori planetari
14GPT 166:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi:
1 ... 4
Coppia fino a:
0.4 Nm
Coppia intermittente fino a:
0.53 Nm
Rapporto di riduzione:
3.3 ... 1437
Diametro:
14 mm
Lunghezza:
15.2 ... 28.6 mm
Maggiori dettagli sul prodotto
Varianti
14GPT 203:1
14GPT 29:1
14GPT 19:1
14GPT 1228:1
14GPT 63:1
14GPT 822:1
14GPT 78:1
14GPT 3,3:1
14GPT 11:1
14GPT 50:1
14GPT 16:1
14GPT 95:1
14GPT 35:1
14GPT 573:1
14GPT 5,8:1
14GPT 41:1
14GPT 1437:1
14GPT 116:1
14GPT 384:1
14GPT 136:1
14GPT 7,1:1
14GPT 671:1
14GPT 4,9:1
14GPT 166:1
14GPT 54:1
14GPT 1002:1
14GPT 248:1
14GPT 23:1
14GPT 468:1
14GPT 313:1
Disponibile. Tempi di consegna su richiesta.
Richiedi articolo
Vantaggi
Lunghezza compatta
Coppia continua elevata
Estremamente robusta per cicli intermittenti o ad impulso
Velocità intermittente elevata fino a 20.000 min-1
Gioco ridotto
Numerosi rapporti di riduzione
Ampia selezione di combinazioni di motori
Numerose opzioni standard
Valori
Curve caratteristiche
Disegno dimensionale
Opzioni
Downloads
Categoria di prodotto:
Riduttori planetari
Product family:
FAULHABER GPT
Rendimento, max.:
η
max.
70 %
Temperature di funzionamento, min.:
-30 °C
Temperature di funzionamento, max.:
120 °C
Rapporto di riduzione, esatto:
166.44742091764036
Velocità all'entrata, permanente, max.:
20000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max.:
24000 min⁻¹
Massa:
21 g
Diametro riduttori:
Ø
14 mm
Lunghezza:
L
24.1 mm
Operating Area
The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.
File CAD 3D
Download
3D-CAD Files
EN
Absolute reduction
DE
EN
FR
JP
CN
Datasheet
DE
EN
FR
JP
CN
Technical Information
DE
EN
FR
JP
CN
Indietro
Benvenuto!
Seleziona il tuo Paese:
Country
Germania
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
Cina
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
Francia
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
Paesi Bassi