Micromotori C.C.
1437E006GXR
Commutazione grafite
Caratteristiche principali
- Tensione nominale:
- 4.5 ... 24 V
- Coppia nominale fino a:
- 6.94 mNm
- Velocità a vuoto fino a:
- 7370 min⁻¹
- Coppia di stallo fino a:
- 20.9 mNm
- Diametro:
- 14 mm
- Lunghezza:
- 37 mm
Vantaggi
- Ottimo rapporto potenza/volume grazie alla nuova tecnologia di avvolgimento
- Potente magnete in terre rare
- Soluzione ad alto rendimento
- Nessuna coppia residua, alta dinamica, contollo preciso della velocità
- Disponibilità di soluzione completamente adattabile al diametro
- Ampia scelta di varianti di tensione e di opzioni
| Categoria di prodotto: | Micromotori C.C. | |
|---|---|---|
| Product family: | FAULHABER GXR | |
| Tensione nominale: | UN | 6 V |
| Resistenze termiche: | R | 2.25 Ω |
| Rendimento, max.: | ηmax | 68 % |
| Velocità a vuoto fino a: | n0 | 6680 min⁻¹ |
| Coppia nominale fino a: | MN | 6.61 mNm |
| Corrente a vuoto: | I0 | 0.047 A |
| Coppia di stallo fino a: | MH | 18.6 mNm |
| Costante di velocità: | kn | 1230 min⁻¹/V |
| Costante di coppia: | kM | 7.76 mNm/A |
| Pendenza della curva n/M: | 357 min⁻¹/mNm | |
| Induttanza ai morsetti: | L | 147 µH |
| Costanti di tempo meccanica: | Tm | 4.23 ms |
| Inerzia del rotore: | J | 0.721 gcm² |
| Resistenze termiche Rth1: | Rth1 | 10 K/W |
| Resistenze termiche Rth2: | Rth2 | 28.8 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 25 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 3.3 K/W |
| Costante di tempo termiche: | τw1 | 12 s |
| Costante di tempo termiche: | τw2 | 358.4 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 270 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 36 s |
| Materiale della carcassa: | acciaio, nichelato | |
| Temperature di funzionamento, min.: | -30 °C | |
| Temperature di funzionamento, max.: | 100 °C | |
| – rotore max. ammissibile: | 125 °C | |
| Massa: | 26.5 g | |
| Velocità fino a: | nmax. | 10000 min⁻¹ |
| Diametro: | Ø | 14 mm |
| Lunghezza: | L | 37 mm |
Operating Area
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.
Characteristic curves
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information
Technical Manual
Application note
AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers