Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Micromotori C.C.
Product family: FAULHABER GXR
Tensione nominale: UN 9 V
Resistenze termiche: R 4.76 Ω
Rendimento, max.: ηmax 71 %
Velocità a vuoto fino a: n0 7050 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 6.76 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.0327 A
Coppia di stallo fino a: MH 20 mNm
Costante di velocità: kn 838 min⁻¹/V
Costante di coppia: kM 11.4 mNm/A
Pendenza della curva n/M: 350 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 315 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 4.15 ms
Inerzia del rotore: J 0.736 gcm²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 10 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 28.8 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 25 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 3.3 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 12 s
Costante di tempo termiche: τw2 358.4 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 270 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 36 s
Materiale della carcassa: acciaio, nichelato
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 100 °C
– rotore max. ammissibile: 125 °C
Massa: 26.5 g
Velocità fino a: nmax. 10000 min⁻¹
Diametro: Ø 14 mm
Lunghezza: L 37 mm

Download

3D-CAD Files
Technical Information
Technical Manual

Application note

AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers