Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Micromotori C.C.
Product family: FAULHABER SXR
Tensione nominale: UN 6 V
Resistenze termiche: R 4.66 Ω
Rendimento, max.: ηmax 66 %
Velocità a vuoto fino a: n0 9650 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 2.7 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.0468 A
Coppia di stallo fino a: MH 7.17 mNm
Costante di velocità: kn 1650 min⁻¹/V
Costante di coppia: kM 5.77 mNm/A
Pendenza della curva n/M: 1330 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 152 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 11.2 ms
Inerzia del rotore: J 0.527 gcm²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 12 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 36.6 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 32 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 3.4 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 8.2 s
Costante di tempo termiche: τw2 355.3 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 190 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 21 s
Materiale della carcassa: acciaio, nichelato
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 85 °C
– rotore max. ammissibile: 125 °C
Massa: 15.1 g
Velocità fino a: nmax. 15000 min⁻¹
Diametro: Ø 14 mm
Lunghezza: L 23.3 mm

Download

3D-CAD Files
Technical Information
Technical Manual

Application note

AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers