Micromotori C.C.
1424A012SXR
Commutazione metalli preziosi
Caratteristiche principali
| Tensione nominale: | UN | 12 V |
|---|---|---|
| Coppia nominale fino a: | MN | 2.71 mNm |
| Velocità a vuoto fino a: | n0 | 9860 min⁻¹ |
| Coppia di stallo fino a: | MH | 7.43 mNm |
| Diametro: | Ø | 14 mm |
| Lunghezza: | L | 23.3 mm |
Vantaggi
- Ottimo rapporto potenza/volume grazie alla nuova tecnologia di avvolgimento
- Potente magnete in terre rare
- Soluzione ad alto rendimento
- Nessuna coppia residua, alta dinamica, contollo preciso della velocità
- Disponibilità di soluzione completamente adattabile al diametro
- Ampia scelta di varianti di tensione e di opzioni
| Tensione nominale: | UN | 12 V |
|---|---|---|
| Resistenze termiche: | R | 17.6 Ω |
| Rendimento, max.: | ηmax. | 66 % |
| Velocità a vuoto: | n0 | 9860 min⁻¹ |
| Corrente a vuoto: | I0 | 0.0241 A |
| Coppia d'arresto: | MH | 7.43 mNm |
| Coppia d'attrito: | MR | 0.27 mNm |
| Costante di velocità: | kn | 844 min⁻¹/V |
| Costante di coppia: | kM | 11.3 mNm/A |
| Pendenza della curva n/M: | Δn/ΔM | 1320 min⁻¹/mNm |
| Induttanza ai morsetti: | L | 581 µH |
| Costanti di tempo meccanica: | τm | 11 ms |
| Inerzia del rotore: | J | 0.536 gcm² |
| Resistenze termiche: | Rth1/Rth2 | 12 / 36.6 K/W |
| Costante di tempo termiche: | τw1/τw2 | 8.2 / 355.3 s |
| Temperature di funzionamento: | -30 ... 85 °C | |
| – rotore max. ammissibile: | 125 °C | |
| Materiale della carcassa: | acciaio, nichelato | |
| Massa: | 15.1 g | |
| Senso di rotazione: | visto di fronte, rotazione albero in senso orario | |
| Velocità fino a: | nmax. | 15000 min⁻¹ |
| Numero di coppie di poli: | 1 | |
| Materiale del magnete: | NdFeB |
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information
Technical Manual
Application note
AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers