13A 64:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi:
2 ... 5
Coppia fino a:
180 mNm
Coppia intermittente fino a:
220 mNm
Rapporto di riduzione:
16 ... 1024
Diametro:
13 mm
Lunghezza:
18.8 ... 28.4 mm
Maggiori dettagli sul prodotto
Varianti
13A 64:1
13A 158:1
13A 50:1
13A 632:1
13A 16:1
13A 256:1
13A 497:1
13A 201:1
13A 1024:1
13A 805:1
Disponibile. Tempi di consegna su richiesta.
Richiedi articolo
Vantaggi
Disponibile nelle versioni completamente in plastica o metallo
Utilizzo di componenti plastici e ceramici ad alte prestazioni
Differenti cuscinetti per l'albero d'uscita disponibili (cuscinetti sinterizzati, ceramici e a sfere)
Sono disponibili versioni modificate per temperature estese e condizioni ambientali estreme
Modifiche personalizzate disponibili
Valori
Disegno dimensionale
Downloads
Categoria di prodotto:
Riduttori planetari
Rendimento, max.:
η
max.
72 %
Temperature di funzionamento, min.:
-20 °C
, -30 °C
Temperature di funzionamento, max.:
65 °C
, 85 °C
Rapporto di riduzione, esatto:
64.0
Velocità all'entrata, permanente, max.:
5000 min⁻¹
Massa:
5 g
Diametro riduttori:
Ø
13 mm
Lunghezza:
L
22 mm
File CAD 3D
Download
3D-CAD Files
EN
Absolute reduction
DE
EN
FR
JP
CN
Datasheet
DE
EN
FR
JP
CN
Technical Information
DE
EN
FR
JP
CN
Indietro
Benvenuto!
Seleziona il tuo Paese:
Country
Germania
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
Cina
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
Francia
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
Paesi Bassi