Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Riduttori planetari
Rendimento, max.: ηmax. 64 %
Temperature di funzionamento, min.: -20 °C, -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 65 °C, 85 °C
Rapporto di riduzione, esatto: 201.14285714285714
Velocità all'entrata, permanente, max.: 5000 min⁻¹
Massa: 5 g
Diametro riduttori: Ø 13 mm
Lunghezza: L 25.2 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information