Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Tensione nominale: UN 12 V
Resistenze termiche: R 15.6 Ω
Rendimento, max.: ηmax. 62 %
Velocità a vuoto: n0 8740 min⁻¹
Corrente a vuoto: I0 0.0291 A
Coppia d'arresto: MH 8.61 mNm
Coppia d'attrito: MR 0.35 mNm
Costante di velocità: kn 785 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 1.277 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 12.2 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.082 A/mNm
Pendenza della curva n/M: Δn/ΔM 1010 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 280 µH
Costanti di tempo meccanica: τm 6 ms
Inerzia del rotore: J 0.57 gcm²
Accelerazione angolare: αmax. 152 ·10³rad/s²
Resistenze termiche: Rth1/Rth2 10 / 28.6 K/W
Costante di tempo termiche: τw1/τw2 8.7 / 249.1 s
Temperature di funzionamento: -30 ... 100 °C
– rotore max. ammissibile: 125 °C
Materiale della carcassa: acciaio, nichelato
Massa: 21 g
Senso di rotazione: visto di fronte, rotazione albero in senso orario
Velocità fino a: nmax. 10000 min⁻¹
Numero di coppie di poli: 1
Materiale del magnete: NdFeB
Serie 1336 ... CXR

Download

3D-CAD Files
Technical Information