Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Micromotori C.C.
Product family: FAULHABER CXR
Tensione nominale: UN 24 V
Resistenze termiche: R 63.7 Ω
Rendimento, max.: ηmax 63 %
Velocità a vuoto fino a: n0 8930 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 3.83 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.0145 A
Coppia di stallo fino a: MH 8.62 mNm
Costante di velocità: kn 392 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 2.552 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 24.3 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.041 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 1030 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 1130 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 6 ms
Inerzia del rotore: J 0.56 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 154 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 10 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 28.6 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 26 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 4.6 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 8.7 s
Costante di tempo termiche: τw2 249.1 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 230 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 40 s
Materiale della carcassa: acciaio, nichelato
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 100 °C
– rotore max. ammissibile: 125 °C
Massa: 21 g
Velocità fino a: nmax. 10000 min⁻¹
Diametro: Ø 13 mm
Lunghezza: L 36 mm
Serie 1336 ... CXR

Download

3D-CAD Files
Technical Information