Micromotori C.C.
1336C018CXR
Commutazione grafite
Caratteristiche principali
- Tensione nominale:
- 6 ... 24 V
- Coppia nominale fino a:
- 3.83 mNm
- Velocità a vuoto fino a:
- 8930 min⁻¹
- Coppia di stallo fino a:
- 8.62 mNm
- Diametro:
- 13 mm
- Lunghezza:
- 36 mm
Vantaggi
- Prestazioni altamente dinamiche grazie a una bassa inerzia del rotore
- Carcassa antiurto interamente in acciaio con rivestimento anticorrosione
- Potente magnete in terre rare
- Ampio intervallo di temperature di esercizio: da -30 °C a +100 °C (opzionalmente -55 °C)
- Commutazione in grafite ad alta durata
- Assenza di coppia residua
- Densità di potenza molto elevata
| Categoria di prodotto: | Micromotori C.C. | |
|---|---|---|
| Product family: | FAULHABER CXR | |
| Tensione nominale: | UN | 18 V |
| Resistenze termiche: | R | 36.6 Ω |
| Rendimento, max.: | ηmax | 62 % |
| Velocità a vuoto fino a: | n0 | 8860 min⁻¹ |
| Coppia nominale fino a: | MN | 3.77 mNm |
| Corrente a vuoto: | I0 | 0.0194 A |
| Coppia di stallo fino a: | MH | 8.37 mNm |
| Costante di velocità: | kn | 523 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 1.904 mV/min⁻¹ |
| Costante di coppia: | kM | 18.3 mNm/A |
| Costante di corrente: | kI | 0.055 A/mNm |
| Pendenza della curva n/M: | 1050 min⁻¹/mNm | |
| Induttanza ai morsetti: | L | 634 µH |
| Costanti di tempo meccanica: | Tm | 6.1 ms |
| Inerzia del rotore: | J | 0.55 gcm² |
| Accelerazione angolare, max.: | αmax. | 156 ·10³rad/s² |
| Resistenze termiche Rth1: | Rth1 | 10 K/W |
| Resistenze termiche Rth2: | Rth2 | 28.6 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 26 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 4.6 K/W |
| Costante di tempo termiche: | τw1 | 8.7 s |
| Costante di tempo termiche: | τw2 | 249.1 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 230 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 40 s |
| Materiale della carcassa: | acciaio, nichelato | |
| Temperature di funzionamento, min.: | -30 °C | |
| Temperature di funzionamento, max.: | 100 °C | |
| – rotore max. ammissibile: | 125 °C | |
| Massa: | 21 g | |
| Velocità fino a: | nmax. | 10000 min⁻¹ |
| Diametro: | Ø | 13 mm |
| Lunghezza: | L | 36 mm |
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information