Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Micromotori C.C.
Product family: FAULHABER SR
Tensione nominale: UN 6 V
Resistenze termiche: R 2.83 Ω
Rendimento, max.: ηmax 80 %
Velocità a vuoto fino a: n0 10700 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 1.96 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.0226 A
Coppia di stallo fino a: MH 11.2 mNm
Costante di velocità: kn 1790 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.56 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 5.33 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.187 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 950 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 70 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 7 ms
Inerzia del rotore: J 0.71 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 160 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 11 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 31.29 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 28 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 6 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 8.1 s
Costante di tempo termiche: τw2 247.2 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 220 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 48 s
Materiale della carcassa: acciaio, nichelato
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 85 °C
– rotore max. ammissibile: 125 °C
Massa: 19 g
Velocità fino a: nmax. 12000 min⁻¹
Serie 1331 ... SR

Download

3D-CAD Files
Technical Information