Micromotori C.C.
1331C006SR
Commutazione metalli preziosi
Caratteristiche principali
- Tensione nominale:
- 6 ... 24 V
- Coppia nominale fino a:
- 3.44 mNm
- Velocità a vuoto fino a:
- 10700 min⁻¹
- Coppia di stallo fino a:
- 11.2 mNm
- Diametro:
- 13 mm
- Lunghezza:
- 31.2 mm
Vantaggi
- Potente magnete in terre rare
- Ampio intervallo di temperature di esercizio: da -30 °C a +85 °C (opzionalmente +125 °C)
- Carcassa interamente in acciaio con rivestimento anticorrosione
- Nessuna coppia residua, alta dinamica, contollo preciso della velocità
- Bassa corrente e tensione di avviamento
- Design estremamente compatto e leggero con encoder integrato
| Categoria di prodotto: | Micromotori C.C. | |
|---|---|---|
| Productfamily: | FAULHABER SR | |
| Tensione nominale: | UN | 6 V |
| Resistenze termiche: | R | 2.83 Ω |
| Rendimento, max.: | ηmax | 80 % |
| Velocità a vuoto fino a: | n0 | 10700 min⁻¹ |
| Coppia nominale fino a: | MN | 1.96 mNm |
| Corrente a vuoto: | I0 | 0.0226 A |
| Coppia di stallo fino a: | MH | 11.2 mNm |
| Costante di velocità: | kn | 1790 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 0.56 mV/min⁻¹ |
| Costante di coppia: | kM | 5.33 mNm/A |
| Costante di corrente: | kI | 0.187 A/mNm |
| Pendenza della curva n/M: | 950 min⁻¹/mNm | |
| Induttanza ai morsetti: | L | 70 µH |
| Costanti di tempo meccanica: | Tm | 7 ms |
| Inerzia del rotore: | J | 0.71 gcm² |
| Accelerazione angolare, max.: | αmax. | 160 ·10³rad/s² |
| Resistenze termiche Rth1: | Rth1 | 11 K/W |
| Resistenze termiche Rth2: | Rth2 | 31.29 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 28 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 6 K/W |
| Costante di tempo termiche: | τw1 | 8.1 s |
| Costante di tempo termiche: | τw2 | 247.2 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 220 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 48 s |
| Materiale della carcassa: | acciaio, nichelato | |
| Temperature di funzionamento, min.: | -30 °C | |
| Temperature di funzionamento, max.: | 85 °C | |
| – rotore max. ammissibile: | 125 °C | |
| Massa: | 19 g | |
| Velocità fino a: | nmax. | 12000 min⁻¹ |
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information