Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Tensione nominale: UN 12 V
Resistenze termiche: R 34.6 Ω
Rendimento, max.: ηmax. 62 %
Velocità a vuoto: n0 12800 min⁻¹
Corrente a vuoto: I0 0.0153 A
Coppia d'arresto: MH 2.84 mNm
Coppia d'attrito: MR 0.13 mNm
Costante di velocità: kn 1110 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.897 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 8.58 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.117 A/mNm
Pendenza della curva n/M: Δn/ΔM 4490 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 533 µH
Costanti di tempo meccanica: τm 19 ms
Inerzia del rotore: J 0.4 gcm²
Accelerazione angolare: αmax. 71 ·10³rad/s²
Resistenze termiche: Rth1/Rth2 15 / 42.63 K/W
Costante di tempo termiche: τw1/τw2 6.8 / 213.2 s
Temperature di funzionamento: -30 ... 85 °C
– rotore max. ammissibile: 125 °C
Materiale della carcassa: acciaio, nichelato
Massa: 12 g
Senso di rotazione: visto di fronte, rotazione albero in senso orario
Velocità fino a: nmax. 17000 min⁻¹
Numero di coppie di poli: 1
Materiale del magnete: NdFeB
Serie 1319 ... SR

Download

3D-CAD Files
Technical Information