Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Micromotori C.C.
Productfamily: FAULHABER SR
Tensione nominale: UN 6 V
Resistenze termiche: R 8.26 Ω
Rendimento, max.: ηmax 63 %
Velocità a vuoto fino a: n0 13200 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 1.32 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.0313 A
Coppia di stallo fino a: MH 2.9 mNm
Costante di velocità: kn 2290 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.438 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 4.18 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.239 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 4520 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 127 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 19 ms
Inerzia del rotore: J 0.4 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 72 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 15 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 42.63 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 37 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 3.9 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 6.8 s
Costante di tempo termiche: τw2 213.2 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 190 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 20 s
Materiale della carcassa: acciaio, nichelato
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 85 °C
– rotore max. ammissibile: 125 °C
Massa: 12 g
Velocità fino a: nmax. 17000 min⁻¹

Download

3D-CAD Files
Technical Information