Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Micromotori C.C.
Productfamily: FAULHABER SXR
Tensione nominale: UN 18 V
Resistenze termiche: R 24.1 Ω
Rendimento, max.: ηmax 82 %
Velocità a vuoto fino a: n0 8520 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 3.94 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.0064 A
Coppia di stallo fino a: MH 14.9 mNm
Costante di velocità: kn 475 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 2.05 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 20.1 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.051 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 570 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 960 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 2.7 ms
Inerzia del rotore: J 0.45 gcm²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 11 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 42 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 38 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 6.3 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 12 s
Costante di tempo termiche: τw2 287.8 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 260 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 43 s
Materiale della carcassa: acciaio, nichelato
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 85 °C
– rotore max. ammissibile: 100 °C
Massa: 16.8 g
Velocità fino a: nmax. 11000 min⁻¹
Serie 1228 ... SXR

Download

3D-CAD Files
Technical Information
Technical Manual

Application note

AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers