Micromotori C.C.
1228C012SXR
Commutazione metalli preziosi
Caratteristiche principali
- Tensione nominale:
- 3 ... 18 V
- Coppia nominale fino a:
- 4 mNm
- Velocità a vuoto fino a:
- 9030 min⁻¹
- Coppia di stallo fino a:
- 16.2 mNm
- Diametro:
- 12 mm
- Lunghezza:
- 28.3 mm
Vantaggi
- Ottimo rapporto potenza/volume grazie alla nuova tecnologia di avvolgimento
- Potente magnete in terre rare
- Soluzione ad alto rendimento
- Nessuna coppia residua, alta dinamica, contollo preciso della velocità
- Disponibilità di soluzione completamente adattabile al diametro
- Ampia scelta di varianti di tensione e di opzioni
| Categoria di prodotto: | Micromotori C.C. | |
|---|---|---|
| Productfamily: | FAULHABER SXR | |
| Tensione nominale: | UN | 12 V |
| Resistenze termiche: | R | 10.2 Ω |
| Rendimento, max.: | ηmax | 82 % |
| Velocità a vuoto fino a: | n0 | 8700 min⁻¹ |
| Coppia nominale fino a: | MN | 3.95 mNm |
| Corrente a vuoto: | I0 | 0.01 A |
| Coppia di stallo fino a: | MH | 15.3 mNm |
| Costante di velocità: | kn | 727 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 1.38 mV/min⁻¹ |
| Costante di coppia: | kM | 13.1 mNm/A |
| Costante di corrente: | kI | 0.076 A/mNm |
| Pendenza della curva n/M: | 566 min⁻¹/mNm | |
| Induttanza ai morsetti: | L | 429 µH |
| Costanti di tempo meccanica: | Tm | 2.7 ms |
| Inerzia del rotore: | J | 0.45 gcm² |
| Resistenze termiche Rth1: | Rth1 | 11 K/W |
| Resistenze termiche Rth2: | Rth2 | 42 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 38 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 6.3 K/W |
| Costante di tempo termiche: | τw1 | 12 s |
| Costante di tempo termiche: | τw2 | 287.8 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 260 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 43 s |
| Materiale della carcassa: | acciaio, nichelato | |
| Temperature di funzionamento, min.: | -30 °C | |
| Temperature di funzionamento, max.: | 85 °C | |
| – rotore max. ammissibile: | 100 °C | |
| Massa: | 16.8 g | |
| Velocità fino a: | nmax. | 11000 min⁻¹ |
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information
Technical Manual
Application note
AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers