Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Servomotori C.C. brushless
Productfamily: FAULHABER B
Tensione nominale: UN 12 V
Resistenze termiche: R 5.45 Ω
Rendimento, max.: ηmax 72 %
Velocità a vuoto fino a: n0 27400 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 1.97 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.054 A
Coppia di stallo fino a: MH 8.99 mNm
Coppia d'attrito statico: C0 0.073 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico: CV 5.3 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Costante di velocità: kn 2318 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.431 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 4.12 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.243 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 3066 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 85 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 4.7 ms
Inerzia del rotore: J 0.15 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 621 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 7.3 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 36.6 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 3.2 s
Costante di tempo termiche: τw2 207 s
Materiale della carcassa: alluminio, anodizzato nero
Temperature di funzionamento, min.: -20 °C
Temperature di funzionamento, max.: 100 °C
– rotore max. ammissibile: 125 °C
Massa: 13 g
Velocità fino a: nmax. 79000 min⁻¹
Serie 1226 ... B
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
AN 190 - Selection of a third-party motor driver