Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Servomotori C.C. brushless
Productfamily: FAULHABER B
Tensione nominale: UN 6 V
Resistenze termiche: R 2.2 Ω
Rendimento, max.: ηmax 71 %
Velocità a vuoto fino a: n0 21000 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 2.13 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.07 A
Coppia di stallo fino a: MH 7.24 mNm
Coppia d'attrito statico: C0 0.073 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico: CV 5.3 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Costante di velocità: kn 3563 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.281 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 2.68 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.373 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 2925 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 36 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 4.4 ms
Inerzia del rotore: J 0.15 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 499 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 7.3 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 36.6 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 3.2 s
Costante di tempo termiche: τw2 207 s
Materiale della carcassa: alluminio, anodizzato nero
Temperature di funzionamento, min.: -20 °C
Temperature di funzionamento, max.: 100 °C
– rotore max. ammissibile: 125 °C
Massa: 13 g
Velocità fino a: nmax. 79000 min⁻¹
Serie 1226 ... B

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver