Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Micromotori C.C.
Product family: FAULHABER SR
Tensione nominale: UN 12 V
Resistenze termiche: R 18.2 Ω
Rendimento, max.: ηmax 82 %
Velocità a vuoto fino a: n0 13700 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 1.74 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.006 A
Coppia di stallo fino a: MH 5.42 mNm
Costante di velocità: kn 1150 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.869 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 8.3 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.12 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 2520 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 220 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 5 ms
Inerzia del rotore: J 0.18 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 302 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 14 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 39.1 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 36 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 27 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 5 s
Costante di tempo termiche: τw2 226.1 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 210 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 160 s
Materiale della carcassa: acciaio, rivestito nero
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 85 °C
– rotore max. ammissibile: 85 °C
Massa: 13.5 g
Velocità fino a: nmax. 16000 min⁻¹
Diametro: Ø 12 mm
Lunghezza: L 24.2 mm
Serie 1224 ... SR

Download

3D-CAD Files
Technical Information