Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Tensione nominale: UN 15 V
Resistenze termiche: R 131 Ω
Rendimento, max.: ηmax. 68 %
Velocità a vuoto: n0 16100 min⁻¹
Corrente a vuoto: I0 0.0035 A
Coppia d'arresto: MH 0.956 mNm
Coppia d'attrito: MR 0.03 mNm
Costante di velocità: kn 1110 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.902 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 8.61 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.116 A/mNm
Pendenza della curva n/M: Δn/ΔM 16900 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 1600 µH
Costanti di tempo meccanica: τm 19 ms
Inerzia del rotore: J 0.11 gcm²
Accelerazione angolare: αmax. 87 ·10³rad/s²
Resistenze termiche: Rth1/Rth2 16 / 46.2 K/W
Costante di tempo termiche: τw1/τw2 3.4 / 218.3 s
Temperature di funzionamento: -30 ... 85 °C
– rotore max. ammissibile: 85 °C
Materiale della carcassa: acciaio, nichelato
Massa: 11 g
Senso di rotazione: visto di fronte, rotazione albero in senso orario
Velocità fino a: nmax. 19000 min⁻¹
Numero di coppie di poli: 1
Serie 1219 ... G

Download

3D-CAD Files
Technical Information