Micromotori C.C.
1219M006G
Commutazione metalli preziosi
Caratteristiche principali
- Tensione nominale:
- 4.5 ... 15 V
- Coppia nominale fino a:
- 0.753 mNm
- Velocità a vuoto fino a:
- 16100 min⁻¹
- Coppia di stallo fino a:
- 1.19 mNm
- Diametro:
- 12 mm
- Lunghezza:
- 18.7 mm
Vantaggi
- Magneti ad alte prestazioni
- Ampio intervallo di temperature di esercizio
- Carcassa interamente in acciaio con rivestimento anticorrosione
- Nessuna coppia residua, alta dinamica, contollo preciso della velocità
- Bassa corrente e tensione di avviamento
- Design estremamente compatto e leggero
| Categoria di prodotto: | Micromotori C.C. | |
|---|---|---|
| Product family: | FAULHABER S/G | |
| Tensione nominale: | UN | 6 V |
| Resistenze termiche: | R | 17.6 Ω |
| Rendimento, max.: | ηmax | 76 % |
| Velocità a vuoto fino a: | n0 | 16100 min⁻¹ |
| Coppia nominale fino a: | MN | 0.747 mNm |
| Corrente a vuoto: | I0 | 0.0057 A |
| Coppia di stallo fino a: | MH | 1.18 mNm |
| Costante di velocità: | kn | 2720 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 0.368 mV/min⁻¹ |
| Costante di coppia: | kM | 3.51 mNm/A |
| Costante di corrente: | kI | 0.285 A/mNm |
| Pendenza della curva n/M: | 13600 min⁻¹/mNm | |
| Induttanza ai morsetti: | L | 300 µH |
| Costanti di tempo meccanica: | Tm | 20 ms |
| Inerzia del rotore: | J | 0.14 gcm² |
| Accelerazione angolare, max.: | αmax. | 84 ·10³rad/s² |
| Resistenze termiche Rth1: | Rth1 | 16 K/W |
| Resistenze termiche Rth2: | Rth2 | 46.2 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 42 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 37 K/W |
| Costante di tempo termiche: | τw1 | 3.4 s |
| Costante di tempo termiche: | τw2 | 218.3 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 200 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 170 s |
| Materiale della carcassa: | acciaio, nichelato | |
| Temperature di funzionamento, min.: | -30 °C | |
| Temperature di funzionamento, max.: | 85 °C | |
| – rotore max. ammissibile: | 85 °C | |
| Massa: | 11 g | |
| Velocità fino a: | nmax. | 19000 min⁻¹ |
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information