Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Micromotori C.C.
Product family: FAULHABER S/G
Tensione nominale: UN 4.5 V
Resistenze termiche: R 10.7 Ω
Rendimento, max.: ηmax 75 %
Velocità a vuoto fino a: n0 15300 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 0.753 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.0072 A
Coppia di stallo fino a: MH 1.14 mNm
Costante di velocità: kn 3460 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.289 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 2.76 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.362 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 13400 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 150 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 20 ms
Inerzia del rotore: J 0.14 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 81 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 16 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 46.2 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 42 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 37 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 3.4 s
Costante di tempo termiche: τw2 218.3 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 200 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 170 s
Materiale della carcassa: acciaio, nichelato
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 85 °C
– rotore max. ammissibile: 85 °C
Massa: 11 g
Velocità fino a: nmax. 19000 min⁻¹
Diametro: Ø 12 mm
Lunghezza: L 18.7 mm
Serie 1219 ... G

Download

3D-CAD Files
Technical Information