Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Micromotori C.C.
Product family: FAULHABER SXR
Tensione nominale: UN 3 V
Resistenze termiche: R 1.13 Ω
Rendimento, max.: ηmax 79 %
Velocità a vuoto fino a: n0 11200 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 1.82 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.0325 A
Coppia di stallo fino a: MH 6.65 mNm
Costante di velocità: kn 3770 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.265 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 2.53 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.395 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 1680 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 31.8 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 5.3 ms
Inerzia del rotore: J 0.3 gcm²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 16 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 54.3 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 47 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 6.1 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 11 s
Costante di tempo termiche: τw2 224.9 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 190 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 25 s
Materiale della carcassa: acciaio, nichelato
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 85 °C
– rotore max. ammissibile: 100 °C
Massa: 10 g
Velocità fino a: nmax. 14000 min⁻¹
Diametro: Ø 12 mm
Lunghezza: L 18.3 mm
Serie 1218 ... SXR

Download

3D-CAD Files
Technical Information
Technical Manual

Application note

AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers