Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Servomotori C.C. brushless
Product family: FAULHABER B
Tensione nominale: UN 6 V
Resistenze termiche: R 3.14 Ω
Rendimento, max.: ηmax 62 %
Velocità a vuoto fino a: n0 30500 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 0.96 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.089 A
Coppia di stallo fino a: MH 3.39 mNm
Coppia d'attrito statico: C0 0.066 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico: CV 3.06 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Costante di velocità: kn 5276 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.19 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 1.81 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.553 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 9153 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 35 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 7.7 ms
Inerzia del rotore: J 0.08 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 424 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 10.6 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 48.3 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 2.8 s
Costante di tempo termiche: τw2 169 s
Materiale della carcassa: alluminio, anodizzato nero
Temperature di funzionamento, min.: -20 °C
Temperature di funzionamento, max.: 100 °C
– rotore max. ammissibile: 125 °C
Massa: 8.3 g
Velocità fino a: nmax. 79000 min⁻¹
Diametro: Ø 12 mm
Lunghezza: L 18 mm
Serie 1218 ... B

Download

3D-CAD Files
Technical Information

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver