Riduttori a stadi
12/5 879:1
Senza gioco angolare
Caratteristiche principali
Numero di stadi:
5 ... 9
Coppia fino a:
30 mNm
Coppia intermittente fino a:
100 mNm
Rapporto di riduzione:
69.2 ... 2050
Diametro:
12 mm
Lunghezza:
18.7 ... 27.1 mm
Maggiori dettagli sul prodotto
Varianti
12/5 2050:1
12/5 161:1
12/5 377:1
12/5 879:1
12/5 69,2:1
Disponibile. Tempi di consegna su richiesta.
Richiedi articolo
Vantaggi
Riduttori a stadi a gioco zero
Costruzione interamente in acciaio
Riduttori precaricati
Valori
Disegno dimensionale
Downloads
Categoria di prodotto:
Riduttori a stadi
Temperature di funzionamento, min.:
-30 °C
Temperature di funzionamento, max.:
100 °C
Rapporto di riduzione, esatto:
878.6467001981405
Velocità all'entrata, permanente, max.:
5000 min⁻¹
Massa:
14 g
Diametro riduttori:
Ø
12 mm
Lunghezza:
L
25 mm
File CAD 3D
Download
3D-CAD Files
EN
Absolute reduction
DE
EN
FR
JP
CN
Datasheet
DE
EN
FR
JP
CN
Technical Information
DE
EN
FR
JP
CN
Indietro
Benvenuto!
Seleziona il tuo Paese:
Country
Germania
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
Cina
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
Francia
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
Paesi Bassi