Riduttori a stadi
12/5 377:1
Senza gioco angolare
Caratteristiche principali
Numero di stadi:
5 ... 9
Coppia fino a:
30 mNm
Coppia intermittente fino a:
100 mNm
Rapporto di riduzione:
69.2 ... 2050
Diametro:
12 mm
Lunghezza:
18.7 ... 27.1 mm
Maggiori dettagli sul prodotto
Varianti
12/5 2050:1
12/5 161:1
12/5 377:1
12/5 879:1
12/5 69,2:1
Disponibile. Tempi di consegna su richiesta.
Richiedi articolo
Vantaggi
Riduttori a stadi a gioco zero
Costruzione interamente in acciaio
Riduttori precaricati
Valori
Disegno dimensionale
Downloads
Categoria di prodotto:
Riduttori a stadi
Temperature di funzionamento, min.:
-30 °C
Temperature di funzionamento, max.:
100 °C
Rapporto di riduzione, esatto:
376.5628715134888
Velocità all'entrata, permanente, max.:
5000 min⁻¹
Massa:
13 g
Diametro riduttori:
Ø
12 mm
Lunghezza:
L
22.9 mm