12/4 256:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi:
1 ... 5
Coppia fino a:
300 mNm
Coppia intermittente fino a:
450 mNm
Rapporto di riduzione:
4 ... 1024
Diametro:
12 mm
Lunghezza:
15.1 ... 33.5 mm
Maggiori dettagli sul prodotto
Varianti
12/4 4:1
12/4 16:1
12/4 64:1
12/4 256:1
12/4 1024:1
Disponibile. Tempi di consegna su richiesta.
Richiedi articolo
Vantaggi
Disponibile nelle versioni completamente in plastica o metallo
Utilizzo di componenti plastici e ceramici ad alte prestazioni
Differenti cuscinetti per l'albero d'uscita disponibili (cuscinetti sinterizzati, ceramici e a sfere)
Sono disponibili versioni modificate per temperature estese e condizioni ambientali estreme
Modifiche personalizzate disponibili
Valori
Disegno dimensionale
Downloads
Categoria di prodotto:
Riduttori planetari
Rendimento, max.:
η
max.
60 %
Temperature di funzionamento, min.:
-30 °C
Temperature di funzionamento, max.:
100 °C
Rapporto di riduzione, esatto:
256.0
Velocità all'entrata, permanente, max.:
5000 min⁻¹
Massa:
21 g
Diametro riduttori:
Ø
12 mm
Lunghezza:
L
28.9 mm