Riduttori a stadi
12/3 154368:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi:
3 ... 15
Coppia fino a:
30 mNm
Coppia intermittente fino a:
100 mNm
Rapporto di riduzione:
9.17 ... 154368
Diametro:
12 mm
Lunghezza:
15.4 ... 40.6 mm
Maggiori dettagli sul prodotto
Varianti
12/3 20,6:1
12/3 68608:1
12/3 9,17:1
12/3 235:1
12/3 30492:1
12/3 2677:1
12/3 46,4:1
12/3 13552:1
12/3 529:1
12/3 104,4:1
12/3 154368:1
12/3 1190:1
12/3 6023:1
Disponibile. Tempi di consegna su richiesta.
Richiedi articolo
Vantaggi
Disponibile in un’ampia gamma di rapporti di riduzione
Sono disponibili versioni senza gioco angolare
Differenti cuscinetti per l'albero d'uscita disponibili (cuscinetti sinterizzati, ceramici e a sfere)
Valori
Disegno dimensionale
Downloads
Categoria di prodotto:
Riduttori a stadi
Rendimento, max.:
η
max.
49 %
Temperature di funzionamento, min.:
-30 °C
Temperature di funzionamento, max.:
100 °C
Rapporto di riduzione, esatto:
154312.6951302588
Velocità all'entrata, permanente, max.:
5000 min⁻¹
Massa:
22 g
Diametro riduttori:
Ø
12 mm
Lunghezza:
L
40.6 mm