Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Attuatori lineari
Product family: FAULHABER L
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 80 °C
Rapporto di riduzione, esatto: 1024.0
Velocità continua di ingresso: nmax 12000 min⁻¹
Velocità di ingresso di picco, max.: npeak 16000 min⁻¹
Massa: 13.3 g

Operating Area

10L...SL 4:1
Il display indica la gamma dei punti di lavoro possibili degli azionamenti a una determinata temperatura ambiente pari a 22°C.
Il diagramma indica la velocità di uscita raccomandata rispetto alla forza assiale di uscita disponibile.
Per la vite standard (sia supportata che non), il diagramma indica anche le velocità critiche e le forze di instabilità a carico di punta.
...... Velocità critica (fissa-libera)
------ Velocità critica (fissa-libera)
...... Forza di instabilità a carico di punta (fissa-libera)
------ Forza di instabilità a carico di punta (fissa-singola)
Serie 10L ... SL

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information