Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Servomotori C.C. brushless
Product family: FAULHABER B
Tensione nominale: UN 6 V
Resistenze termiche: R 1.08 Ω
Rendimento, max.: ηmax 73 %
Velocità a vuoto fino a: n0 32300 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 1.68 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.121 A
Coppia di stallo fino a: MH 9.72 mNm
Coppia d'attrito statico: C0 0.06 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico: CV 4.62 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Costante di velocità: kn 5426 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.184 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 1.76 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.568 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 3329 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 24 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 1.9 ms
Inerzia del rotore: J 0.0622 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 1803 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 6.6 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 42.4 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 4.2 s
Costante di tempo termiche: τw2 152 s
Materiale della carcassa: alluminio, anodizzato nero
Temperature di funzionamento, min.: -20 °C
Temperature di funzionamento, max.: 100 °C
– rotore max. ammissibile: 125 °C
Massa: 9.4 g
Velocità fino a: nmax. 79000 min⁻¹
Diametro: Ø 10 mm
Lunghezza: L 28.1 mm
Serie 1028 ... B

Download

3D-CAD Files
Technical Information

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver