Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Micromotori C.C.
Product family: FAULHABER SR
Tensione nominale: UN 9 V
Resistenze termiche: R 14.9 Ω
Rendimento, max.: ηmax 82 %
Velocità a vuoto fino a: n0 12000 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 1.57 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.0052 A
Coppia di stallo fino a: MH 4.28 mNm
Costante di velocità: kn 1340 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.748 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 7.14 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.14 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 2790 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 151 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 3.5 ms
Inerzia del rotore: J 0.12 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 356 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 16 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 46.1 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 41 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 10 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 6.5 s
Costante di tempo termiche: τw2 207.9 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 180 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 46 s
Materiale della carcassa: acciaio, nichelato
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 85 °C
– rotore max. ammissibile: 85 °C
Massa: 10.8 g
Velocità fino a: nmax. 15000 min⁻¹
Diametro: Ø 10 mm
Lunghezza: L 23.9 mm
Serie 1024 ... SR

Download

3D-CAD Files
Technical Information