Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Micromotori C.C.
Productfamily: FAULHABER SR
Tensione nominale: UN 12 V
Resistenze termiche: R 23.7 Ω
Rendimento, max.: ηmax 82 %
Velocità a vuoto fino a: n0 12900 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 1.55 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.0043 A
Coppia di stallo fino a: MH 4.45 mNm
Costante di velocità: kn 1080 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.928 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 8.86 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.113 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 2880 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 218 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 3.3 ms
Inerzia del rotore: J 0.11 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 404 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 16 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 46.1 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 41 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 10 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 6.5 s
Costante di tempo termiche: τw2 207.9 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 180 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 46 s
Materiale della carcassa: acciaio, nichelato
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 85 °C
– rotore max. ammissibile: 85 °C
Massa: 10.8 g
Velocità fino a: nmax. 15000 min⁻¹

Download

3D-CAD Files
Technical Information