Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Micromotori C.C.
Product family: FAULHABER SR
Tensione nominale: UN 3 V
Resistenze termiche: R 3.1 Ω
Rendimento, max.: ηmax 75 %
Velocità a vuoto fino a: n0 12700 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 0.94 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.0166 A
Coppia di stallo fino a: MH 2.12 mNm
Costante di velocità: kn 4280 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.234 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 2.23 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.448 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 5950 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 42 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 8 ms
Inerzia del rotore: J 0.12 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 175 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 21 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 60 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 51 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 9.5 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 6.9 s
Costante di tempo termiche: τw2 156.1 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 130 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 25 s
Materiale della carcassa: acciaio, nichelato
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 85 °C
– rotore max. ammissibile: 85 °C
Massa: 6.5 g
Velocità fino a: nmax. 16000 min⁻¹
Diametro: Ø 10 mm
Lunghezza: L 15.9 mm
Serie 1016 ... SR

Download

3D-CAD Files
Technical Information