Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Tensione nominale: UN 12 V
Resistenze termiche: R 40.7 Ω
Rendimento, max.: ηmax. 75 %
Velocità a vuoto: n0 14100 min⁻¹
Corrente a vuoto: I0 0.0053 A
Coppia d'arresto: MH 2.31 mNm
Coppia d'attrito: MR 0.042 mNm
Costante di velocità: kn 1200 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.837 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 7.99 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.125 A/mNm
Pendenza della curva n/M: Δn/ΔM 6090 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 547 µH
Costanti di tempo meccanica: τm 8 ms
Inerzia del rotore: J 0.12 gcm²
Accelerazione angolare: αmax. 189 ·10³rad/s²
Resistenze termiche: Rth1/Rth2 21 / 60 K/W
Costante di tempo termiche: τw1/τw2 6.9 / 156.1 s
Temperature di funzionamento: -30 ... 85 °C
– rotore max. ammissibile: 85 °C
Materiale della carcassa: acciaio, nichelato
Massa: 6.5 g
Senso di rotazione: visto di fronte, rotazione albero in senso orario
Velocità fino a: nmax. 16000 min⁻¹
Numero di coppie di poli: 1
Materiale del magnete: NdFeB
Serie 1016 ... SR

Download

3D-CAD Files
Technical Information