Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Riduttori planetari
Rendimento, max.: ηmax. 60 %
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 100 °C
Rapporto di riduzione, esatto: 256.0
Velocità all'entrata, permanente, max.: 5000 min⁻¹
Massa: 10 g
Diametro: Ø 10 mm
Lunghezza: L 19 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information